Riferimento del componente
Manipolazione dei terminali della batteria
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo
Task & Solution
- Lisciatura e solidificazione della superficie dei poli della batteria
- Trasporto dal separatore e posizionamento preciso nella stazione di lavorazione
- Levigatura e solidificazione della superficie grazie ai rulli lisci profilati appositamente sviluppati da Wenaroll GmbH con forza definita
- Trasporto sicuro dei terminali di batteria lavorati ai nastri trasportatori grazie alle pinze di precisione GEP2000 del Gruppo Zimmer
Highlights e dati tecnici
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
Certificazione per camera bianca
Componenti standard integrati